Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CFB-D3 - Serie CFB
Stückliste
CFB-D31D-W1-B8B
SERIE
Serie
CFB
AZIONAMENTO
Azionamento
NUMEROP
Numero vie - posizioni
CONNESSIONI
Connessioni
DIANOM
Diametro nominale
MATMEMB
Materiale membrana
W
MATCORPO
Materiale corpo
SOLENOIDE
Dimensione solenoide
B8
TENSIONE
Tensione solenoide
A
11 mm
B
30 mm
C
79.6 mm
E
F
23 mm
G
41 mm
SW
17 mm
H
39 mm
I
41 mm
L
30 mm
N
13 mm
M
14 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Camozzi
    Serie CFB 2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie CFB
    IMI Norgren
    82400 - 2/2-Wege Magnetventil
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD