Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CFB-D3 - CFB系列
Stückliste
CFB-D31D-W1-B8B
SERIE
系列
CFB
AZIONAMENTO
结构形式
NUMEROP
机能
CONNESSIONI
接口
DIANOM
公称直径
MATMEMB
膜片材料
W
MATCORPO
阀体材料
SOLENOIDE
电磁铁规格
B8
TENSIONE
电磁铁电压
A
11 mm
B
30 mm
C
79.6 mm
E
F
23 mm
G
41 mm
SW
17 mm
H
39 mm
I
41 mm
L
30 mm
N
13 mm
M
14 mm
INFO
注释
信息
注释
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Camozzi
    Serie CFB 2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie CFB
    IMI Norgren
    82400 - 2/2-Wege Magnetventil
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型