CFB-D23E-WX-B8B
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Solenoid valves series CFB stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_serie_cfb_inox/serie_cfb_inox_asmtab.prj},{NB=CFB-D23E-WX-B8B},{IDNR=},{SERIE=CFB},{AZIONAMENTO=D},{NUMEROP=2},{CONNESSIONI=3},{DIANOM=E},{MATGUARN=W},{MATCORPO=X},{SOLENOIDE=B8},{TENSIONE=B},{FUNZIONE=2/2 NC},{PASSAGGIO=3.0},{KV=0.18},{PRESSIONE=0 ÷ 10},{A=71.7},{B=59.2},{C=22.5},{D=45},{E=G3/8},{F=23.0},{G=9.5},{H=25},{I=28},{NDM=16.662},{INFO=infotext},{PPATH=serie_cfb_inox_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series CFB stainless steel solenoid valves
Stückliste
CFB-D23E-WX-B8B
IDNR
Ident number
SERIE
Series
CFB
AZIONAMENTO
Operation
D = direct
D = direct
NUMEROP
Number of ways - position
2=2/2 vie NC
2=2/2 vie NC
CONNESSIONI
Connection
3
3
DIANOM
Nominal diameter
E
E
MATGUARN
Seals material
W=FKM
E=EPDM (su richiesta)
W=FKM
E=EPDM (su richiesta)
MATCORPO
Body material
X= stainless steel
X= stainless steel
SOLENOIDE
Dimension solenoid
B8
TENSIONE
Solenoid voltage
B = 24V AC 50 Hz
D = 110V AC 50/60 Hz
E = 230V AC 50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
B = 24V AC 50 Hz
D = 110V AC 50/60 Hz
E = 230V AC 50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
FUNZIONE
Function
2/2 NC
2/2 NC
PASSAGGIO
Orifice ØD (mm)
3.0
3.0
mm
KV
Kv [m³/h with water]
0.18
0.18
m3/h
PRESSIONE
Pressure min-max
0 ÷ 10
0 ÷ 10
bar
A
71.7
71.7
mm
B
59.2
59.2
mm
C
22.5
22.5
mm
D
45
45
mm
E
G3/8
G3/8
F
23.0
23.0
mm
G
9.5
9.5
mm
H
25
25
mm
I
28
28
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청