Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
气路板式阀座用端盖,用于端面工作口
Stückliste
901-HN1
IDNR
编号
MOD
型号 (一对)
901-HN1
TG
规格
1
NR
安装阀的个数
mm
A
56 mm
B
14.5 mm
C
8 mm
D
32 mm
E
48 mm
F
2.5 mm
G
6 mm
H
24 mm
L
110 mm
M
9 mm
N
28 mm
P
25.5 mm
P1
1 mm
R
3/8"
S
96 mm
T
G1/8
U
5.5 mm
Z
3.5 mm
INFO
注释
信息
注释
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型