ASX20-W032K7-09012
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Angle seat valves Series AS
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_sede_inclinata_serie_as/serie_asx_tri_clamp.prj},{NB=ASX20-W032K7-09012},{SERIE=AS},{ATTUATORE=X},{MATERIALECORPO=2},{FUNZIONE=0},{DIREZIONEFLUSSO=W},{DIAMETRO=032},{CONNESSIONE=K7},{TAGLIAATTUATORE=090},{MATATTUATORE=1},{GUARNIZIONI=2},{OPZIONI= },{DN=32.000},{C=37.000},{B=43.500},{D=31.000},{D2=50.500},{A=245.000},{K=223.000},{L=146.000},{Q=1/8\"},{CTESTA=106.000},{R=55.000},{G=1 1/4\"},{T=21.000},{GX=41.910},{F1=56.500},{F2=28.000},{X=101.500},{Y=143.000},{Z=79.000},{A1=23.500},{A2=92.000},{SW2=45.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series ASX angle seat valve - tri-clamp
Stückliste
ASX20-W032K7-09012
SERIE
Series
AS
ATTUATORE
Actuator
X = metal actuator
X = metal actuator
MATERIALECORPO
Body material
2 = 316 stainless steel
2 = 316 stainless steel
FUNZIONE
Function
0 = 2/2 NO
1 = 2/2 NC
3 = 2/2 double effect
0 = 2/2 NO
1 = 2/2 NC
3 = 2/2 double effect
DIREZIONEFLUSSO
Flow direction
W = under seat (liquids and gases, antiwater hammer)
Y = above seat (gases)
W = under seat (liquids and gases, antiwater hammer)
Y = above seat (gases)
DIAMETRO
Diameter
032
032
CONNESSIONE
Connection
K7 = tri-clamp ISO 2852
K7 = tri-clamp ISO 2852
TAGLIAATTUATORE
Actuator size
090
090
MATATTUATORE
Actuator material
1 = 304 stainless steel
1 = 304 stainless steel
GUARNIZIONI
Gaskets
2 = for standard temperature -10 / 180°C
3 = for high temperature 25 / 220 °C
2 = for standard temperature -10 / 180°C
3 = for high temperature 25 / 220 °C
OPZIONI
Options
= none
PS1 = NPN-NO proximity sensor
PS2 = NPN-NC proximity sensor
PS3 = PNP-NO proximity sensor
PS4 = PNP-NC proximity sensor
MO = stroke limiter
PI = position indicator
= none
PS1 = NPN-NO proximity sensor
PS2 = NPN-NC proximity sensor
PS3 = PNP-NO proximity sensor
PS4 = PNP-NC proximity sensor
MO = stroke limiter
PI = position indicator
DN
32.000
32.000
C
37.000
37.000
B
43.500
43.500
D
31.000
31.000
D2
50.500
50.500
A
245.000
245.000
K
223.000
223.000
L
146.000
146.000
Q
1/8"
1/8"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청