Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-3I2 - Modulo intermedio
Stückliste
CAMOZZI CNVL-3I2_2
IDNR
Identnummer
MOD
Ident number
CNVL-3I2
B
23 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
H
78 mm
L1
46 mm
N
14 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей