Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-4I2 - Intermediate module with 2 positions.
Stückliste
CNVL-4I2
MOD
CNVL-4I2
B
26 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
29 mm
H
98 mm
L1
52.0 mm
N
14 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей