Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Convogliatore con scarichi separati (alto)
Stückliste
CNV-328-3
IDNR
Codice identificazione
MOD
Mod.
NV
N° di valvole
mm
A
118 mm
B
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
Ø
7 mm
F
223 mm
G
128 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
adatto per
Serie 3 - G 1/8
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni