Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
带公共进气口的气路板 (高型)
Stückliste
CNV-328-3
IDNR
编号
MOD
NV
阀位数
mm
A
118 mm
B
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
缸径
7 mm
F
223 mm
G
128 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
适用于
系列 3 - G 1/8
INFO
注释
信息
注释
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型