Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Convogliatori con scarichi convogliati CNVL62-CNVL66
Stückliste
CNVL-63
IDNR
Codice identificazione
MOD
Mod.
A
29.5 mm
B
35.5 mm
C
108 mm
D
70 mm
E
19.5 mm
F
39 mm
G
33.5 mm
H
120 mm
L1
mm
L2
mm
M
5.5 mm
N
33 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni