Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Плита с общим выхлопом CNVL62-CNVL66
Stückliste
CNVL-63
IDNR
номер
MOD
Мод.
A
29.5 mm
B
35.5 mm
C
108 mm
D
70 mm
E
19.5 mm
F
39 mm
G
33.5 mm
H
120 mm
L1
mm
L2
mm
M
5.5 mm
N
33 mm
INFO
информация
Информация
информация