Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
带公共进气口及排气口的气路板(4系列,G3/8)
Stückliste
CNVL-63
IDNR
编号
MOD
A
29.5 mm
B
35.5 mm
C
108 mm
D
70 mm
E
19.5 mm
F
39 mm
G
33.5 mm
H
120 mm
L1
mm
L2
mm
M
5.5 mm
N
33 mm
INFO
注释
信息
注释
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型