Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Colector con descargas comunes CNVL42-CNVL46
Stückliste
CNVL-43
IDNR
Número de identificación
MOD
Mod.
A
28 mm
B
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
4.3 mm
N
14 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información