Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Manifold base with common exhaust CNVL42-CNVL46
Stückliste
CNVL-43
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
A
28 mm
B
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
4.3 mm
N
14 mm
INFO
Infotext
情報
Infotext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)