Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
带公共进气口及排气口的气路板(4系列、G1/8)
Stückliste
CNVL-43
IDNR
编号
MOD
A
28 mm
B
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
4.3 mm
N
14 mm
INFO
注释
信息
注释
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型