카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Manifold base with common exhaust CNVL52-CNVL56
Stückliste
CNVL-53
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
A
30 mm
B
34 mm
C
84.5 mm
D
53 mm
E
26 mm
F
40 mm
G
35.0 mm
H
95 mm
L1
mm
L2
mm
M
4.3 mm
N
15 mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드