Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Tappo esclusore per convogliatori - valvole per base
Stückliste
TP-E520
IDNR
Codice identificazione
MOD
Mod.
TP-E520
PA
Passo
10.5
A
66 mm
B
10.0 mm
C
6 mm
D
3.5 mm
E
Ø
2.1 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni