Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Připojovací desky pro ventily montované na základnu - velikost 10.5
Stückliste
E520-0101
IDNR
Identifikační číslo
MOD
Mod.
E520-0101
PA
Velikost
10.5
G1
G1/8
G2
M5
G3
M5
A
26.0 mm
B
66.0 mm
C
8.0 mm
D
50.0 mm
E
4.0 mm
F
15.0 mm
G
31.3 mm
H
57.3 mm
L
8.2 mm
M
17.0 mm
N
18.0 mm
P
24.5 mm
R
8.2 mm
S
17.2 mm
T
3.2 mm
U
17.5 mm
V
25.5 mm
INFO
Infotext
Informace
Infotext
R1X1
1.700 mm
L1X1
2.250 mm
L1X2
3.000 mm
R2X1
1.700 mm
L2X1
1.300 mm
L2X2
0.700 mm
L2X3
2.500 mm