Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Verschlussplatte für Grundplattenventile (1) - Serie EN 16
Stückliste
TP-EN531
MOD
TP-EN531 mm
PASSO
BAUBREITE
16 mm
A
60 mm
B
14.7 mm
C
12 mm
D
3.2 mm