Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Заглушка для плит-распределители с присоединием на корпусе - Серия EN 16
Stückliste
TP-EN531
MOD
TP-EN531 mm
PASSO
размер
16 mm
A
60 mm
B
14.7 mm
C
12 mm
D
3.2 mm