Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
气路板遮盖板- 用于阀体上带螺纹接口的气路板 - EN 系列
Stückliste
TP-EN531
MOD
TP-EN531 mm
PASSO
规格
16 mm
A
60 mm
B
14.7 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型