Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Blanking plate for manifolds - base mounted valves (1) - Series EN 19
Stückliste
TP-EN551
IDNR
Ident number
MOD
TP-EN551 mm
PASSO
Size
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
INFO
Infotext
情報
Infotext
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)