Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Silencieux Série 2903
Stückliste
2903 1/8
IDNR
Référence
MOD
Mod.
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
Pression de service
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
Débit
665 Nl / min
RUM
Atténuation du bruit
74 db (A)
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info