235-965
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Mechanical and manual valves
Mechanically operated minivalves Series 2
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/minivalvole_ad_azionamento_meccanico_serie_2/965_asmtab.prj},{NB=235-965(0)},{IDNR=},{MOD=235-965},{HUB=0.0},{PD=2 ÷ 10},{QN=60NL/min},{FD=a 6 bar =6N},{ATTACCHI=M5},{DISPOSITIVI=azionamento leva rullo unidirezionale},{MOD1=235-965},{INFO=Infotext},{VERS=2.000},{PPATH=965_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Serie 2 / 234-965 - Mechanically operated minivalves
Stückliste
235-965
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
235-965
235-965
HUB
0
A
B
C
0
A
B
C
mm
PD
Pressione d`esercizio
2 ÷ 10
bar
QN
Portata Nl/min
60NL/min
FD
Actuating force
a 6 bar =6N
ATTACCHI
M5
M5
mm
DISPOSITIVI
Activity
Actuating unidirectional lever / roller
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청