138-965
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Mechanical and manual valves
Mechanically operated valves Series 1 and 3
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/valvole_ad_azionamento_meccanico_serie_1_3/138_965_asmtab.prj},{NB=138-965(7)},{IDNR=},{MOD=138-965},{PD=0÷10 bar},{PT=500NL/min},{FD=41N},{DISPOSITIVI=azionamento leva rullo unidirezionale},{MOD1=138_965},{HUB=7},{INFO=Infotext},{PPATH=138_965_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series 1 and 3 / 138-965 - Mechanically operated valves
Stückliste
138-965
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
138-965
PD
Operating pressure
0÷10 bar
bar
PT
Flow rate
500NL/min
FD
Actuating force
41N
DISPOSITIVI
Actuating unidirectional lever / roller
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S3 - Control Valve
AirTAC
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청