GSCU 32F-32-11.102
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_gscu_32f-32.prj},{NB=GSCU 32F-32-11.102},{IDNR=},{MOD=GSCU 32F-32},{A=10-32},{ANDM=5.000},{AKDM=4.019},{B=10-32},{B01=5},{C01=7.8},{S01=11.0},{H01=4.5},{L01=37.0},{LX1=28.0},{Z01=41.0},{M01=10.5},{F01=6.5},{SW01=8},{SW101=5.500},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=6.000},{H4=0.700},{H5=5.000},{H6=7.000},{H7=3.000},{H8=1.000},{H9=3.000},{H10=1.600},{H11=0.500},{H12=3.700},{H13=0.000},{H14=1.000},{H15=0.700},{H16=5.200},{H17=1.000},{H18=8.500},{H19=12.000},{H20=2.000},{H21=3.500},{D1=8.000},{D2=5.450},{D3=4.800},{D4=4.000},{D5=6.500},{D6=8.500},{D7=8.000},{D8=4.800},{D9=8.000},{D10=8.000},{D11=9.200},{D12=3.000},{D12KDMI=2.387},{D12KDMA=2.459},{D13=2.000},{D14=5.000},{ND=0.405},{CORSA=1.102}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Valves Series GSCU 32F -32
Stückliste
GSCU 32F-32-11.102
MOD
Mod.
GSCU 32F-32
A
UNF
10-32
B
OD
10-32
C
0.307
인치
S
0.433
인치
H
0.177
인치
L
1.102
인치
Z
1.614
인치
M
0.413
인치
F
0.256
인치
SW
0.315
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청