SCO 02F-02-11.752
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_sco_.prj},{NB=SCO 02F-02-11.752},{A01=4},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{S01=12.5},{H01=8.0},{L01=54.0},{LX1=44.5},{Z01=59.0},{M01=20.0},{F=9.0},{SW01=12},{SW101=7.000},{SW201=13.000},{H1=1.000},{H2=0.700},{H3=5.500},{H4=4.000},{H5=8.200},{H6=9.000},{H7=7.000},{H8=1.500},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=5.200},{H17=0.500},{H18=15.000},{H19=12.000},{H20=3.200},{H21=9.500},{H22=14.500},{H23=5.500},{D1=14.000},{D2=13.000},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=13.000},{D6=9.000},{D7=8.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=12.800},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=6.000},{D14=9.800},{D15=6.000},{ND=0.405},{R1=10.000},{IDNR=},{CORSA=1.752}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Valves Series SCO
Stückliste
SCO 02F-02-11.752
MOD
Mod.
SCO 02F-02
SCO 02F-02
A
NPTF
1/8
1/8
B
NPTF
1/8
1/8
인치
S
0.492
0.492
인치
H
0.315
0.315
인치
L
1.752
1.752
인치
SW
0.472
0.472
인치
SW2
0.512
0.512
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청