LAT-UN-550-75-10U
AIR-tec-Vogel
Druckluftmotoren
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/druckluftmotoren/lat_asmtab.prj},{NB=LAT-UN-550-75-10U},{D=},{TYPE=U},{LE=550},{ND=75},{LL=150},{NM=max. 60},{AM=max. 60},{LV=0.82},{M=1.75},{L=224.5},{K=158},{ZA=Zu-/ Abluft nach hinten},{F=20},{VERS=10},{PPATH=assemblies/lat_asmtpl.prj},{KDES=Klemmbereich}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
LAT Druckluftmotoren - Langsamläufer - Speziell niedrige Drehzahlen, nicht abwürgefeste, Motoren von 250 bis 420 Watt
Stückliste
LAT-UN-550-75-10U
BS
Bestellschlüssel
LAT-UN-550-75-10
LAT-UN-550-75-10
D
Design
Standardausführung ✔
Standardausführung
Standardausführung
Flanschausführung
Flanschausführung
Ovale Flanschausführung
Ovale Flanschausführung
TYPE
Type
Umsteuerbar
Umsteuerbar
S
Abwürgefest
Nicht abwürgefest
LE
Leistung
550
550
W
ND
Nenndrehzahl
75
75
U/min
LL
Leerlauf
150
150
U/min
NM
Nennmoment
max. 60
max. 60
Nm
AM
Abwürgemoment
max. 60
max. 60
Nm
LV
LuftVerbrauch
0.82
0.82
m3/min
M
Masse
1.75
1.75
kg
L
Länge der Standardausführung
224.5
224.5
mm
K
Klemmbereich
158
158
mm
ZA
Luft
Zu-/ Abluft nach hinten
LANSCH
Luftanschluss: empfohlener Zuluft-Schlauch Ø innen lichte Weite
13.0
13.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청