Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. G - Chape de tige femelle
Stückliste
G-160-200
MOD
Mod.
G-160-200
PHY
Ø cil.
160-200
CK
Ø CK
35 mm
LE
72 mm
CM
35 mm
CL
70 mm
ER
44 mm
CE
144 mm
KK
M 36x2
B
92 mm
B1
Ø B1
60 mm
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info