Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. GA - Chape sphérique de tige
Stückliste
GA-160-200
IDNR
Référence
MOD
Mod.
GA-160-200
PHY
Ø cil.
160-200
CN
Ø CN H7
35 mm
U
28.0 mm
EN
43 mm
ER
40 mm
AX
56 mm
CE
125 mm
KK
M 36x2
T
Ø T
46.0 mm
Z
6.0 °
SW
50 mm
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info
ZROT
mm
Entrez la valeur pour ZROT
mm
cm
inch
ft