Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Zylinder Serie 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Stückliste
41M2P160A0050
IDNR
Identnummer
SERIE
Serie
41
PHY
Ø
mm
VERSION
Version
M = Standard ,Magnetversion
FUNZ
Funktion
MAT
Werkstoff
TYP
Bauart
HUBT
Hub
HUB
Zylinderhub
mm
HUB1
Kolbenstangenverlängerung
mm
Wert eingeben für HUB1
Kolbenstangenverlängerung
mm
cm
inch
ft
ES
Kolbenstangendichtung Viton
INFO
Infotext
Information
Infotext
XV
mm
LSTELO
Kolbenstange verlängert
mm
Wert eingeben für LSTELO
Kolbenstange verlängert
mm
cm
inch
ft
A
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø d11
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
0/-2
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
HUBA
Dämpfungsweg vorne
HUBP
Dämpfungsweg hinten
MODF
Mod. F
TM
h14
mm
HX
40 mm
TD
e9
32 mm
TL
h14
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
NBX
Modellbezeichnung