카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Cylinders - aluminium profile Series 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Stückliste
41M2P160A0050
IDNR
Ident number
SERIE
Series
41
PHY
Ø
mm
VERSION
Version
M = standard, magnetic
FUNZ
Operation
MAT
Materials
TYP
Construction
HUBT
Stroke
HUB
Stroke Cylinder
mm
HUB1
Jutting parts rod
mm
값 입력 HUB1
Jutting parts rod
mm
cm
inch
ft
ES
rod seals viton
INFO
Infotext
정보
Infotext
XV
mm
LSTELO
extended piston
mm
값 입력 LSTELO
extended piston
mm
cm
inch
ft
A
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø d11
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
0/-2
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
HUBA
Cushion stroke front spring
HUBP
Cushion stroke rear spring
MODF
Mod. F
TM
h14
mm
HX
40 mm
TD
e9
32 mm
TL
h14
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
NBX
Coding
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드