Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. I - Combination Amarre 90º con charnela
Stückliste
I -20-25(20)
IDNR
Número de identificación
MOD
Mod.
PHY
Ø cil.
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
AH
30 mm
BT
4 mm
CD
Ø CD
8 mm
CB
16.1 mm
GL
16 mm
HB
Ø D9
6.0 mm
MR
10 mm
RA
20 mm
UR
32 mm
XD