32M2A040A05N
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 32 compact cylinders, Tandem and multi-position versions
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32_piu_pos/cilindri_compatti_serie_32_tandem_asmtab.prj},{NB=32M2A040A05N(0)},{PHY=40},{HUB=5},{HUB2=0},{VERS=M},{LSTELO=0},{A=19},{AF=13},{BG=21.500},{D=12.000},{D2=35.000},{D3=29.000},{D4=9.000},{E=57.000},{EE=G1/8},{E1=0.000},{H=86.000},{H1=93},{H2=48.200},{KF=M8},{KK=M10X1.25},{LA=5.000},{PL=7.600},{RT=M6},{SW1=10},{T1=2.000},{T2=2.500},{TG=38.000},{NDMD2=MIN},{NDME1=10.000},{KDME1=9.728},{L=68.000},{L2=71.000},{KDMEE=5.000},{G=14.300},{D1=9.000},{RT1=6.000},{HT1=24.500},{HT2=16.500},{RT2=6.000},{RT3=5.500},{RT4=8.000},{KDMEE1=9.728},{X=100.000},{PPATH=cilindri_compatti_serie_32_tandem_asm_sbl.prj},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Compact magnetic cylinders Series 32 tandem ISO 21287
Stückliste
32M2A040A05N
PHY
Ø cil.
40
40
mm
HUB
Stroke cylinder
mm
값 입력 HUB
Stroke cylinder
mm
cm
inch
ft
확인
HUB2
Jutting parts rod
mm
값 입력 HUB2
Jutting parts rod
mm
cm
inch
ft
확인
VERS
M=male rod thread
F=female rod thread
M=male rod thread
F=female rod thread
LSTELO
mm
값 입력 LSTELO
mm
cm
inch
ft
확인
A
19
19
mm
AF
13
13
mm
BG
21.500
21.500
mm
D
Ø
12.000
12.000
mm
D2
35.000
35.000
mm
D3
29.000
29.000
mm
D4
9.000
9.000
mm
E
57.000
57.000
mm
EE
G1/8
G1/8
mm
E1
0.000
0.000
mm
H
86.000
86.000
mm
H1
93
93
mm
H2
48.200
48.200
mm
KF
M8
M8
mm
KK
M10X1.25
M10X1.25
mm
LA
5.000
5.000
mm
PL
7.600
7.600
mm
RT
M6
M6
mm
SW1
10
10
mm
T1
2.000
2.000
mm
T2
2.500
2.500
mm
TG
38.000
38.000
mm
INFO
정보
Infotext
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청