23N2A25A010
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Minicylinders Series 16,23,24 and 25 CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/minicilindri_serie_16_24_25/minicilindr_serie_16_24_25_asmtab.prj},{NB=23N2A25A010 -(0N)},{SERIE=23},{PHY=25},{EW=16},{KW=10},{BENDM=22.000},{BEKDM=20.160},{KKNDM=10.000},{KKDM=8.466},{CD=8},{D1=27.0},{EENDM=9.728},{EEKDM=8.566},{D2=10},{L11=141.5},{L12=169.5},{L13=189.500},{XC1=104},{XC2=152.000},{L2=69.5},{AM=22},{L3=20},{L4=8.0},{L5X1=22},{L5X2=70.000},{L=12},{WF1=28},{WF2=76.000},{L6=16},{L7X1=50},{L7X2=98.000},{KV=32},{D=27.0},{D3=27},{IDNR=},{BE=M22x1.5},{KK=M10x1.25},{VERSION=N = standard},{MAT=A = stelo INOX rullato - camicia inox},{INFO=Infotext},{EE=G1/8},{SW=9},{HUBA=-},{HUBP=-},{FIN=2,'2=doppio effetto',3,'3=doppio effetto stelo passante'},{HUBIN1=10,25,40,50},{HUBIN2=[10:50]},{FUNZ=2},{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{TYP=A},{ES= },{LSTELO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Minicylinders Series 16,23,24 and 25 CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
Stückliste
23N2A25A010
IDNR
Identnummer
SERIE
Series
23
23
mm
PHY
Ø
25
25
mm
EW
16
16
mm
KW
10
10
mm
BE
M22x1.5
M22x1.5
KK
M10x1.25
M10x1.25
CD
Ø
8
8
mm
VERSION
Version
N = standard
FUNZ
Operation
2=doppio effetto
3=doppio effetto stelo passante
2=doppio effetto
3=doppio effetto stelo passante
HUBT
Stroke
standard
variable
standard
variable
HUB
Corsa Cilindro
10.000
25.000
40.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
300.000
320.000
400.000
500.000
10.000
25.000
40.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
300.000
320.000
400.000
500.000
mm
HUB1
Sporgenza Stelo
mm
값 입력 HUB1
Sporgenza Stelo
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
Materials
A = stelo INOX rullato - camicia inox
TYP
Construction
A=ghiera V + dado stelo U
RL=cilindro con bloccastelo ø20 - ø25
A=ghiera V + dado stelo U
RL=cilindro con bloccastelo ø20 - ø25
ES
Rod seals material
-
V = guarnizione stelo viton
-
V = guarnizione stelo viton
LSTELO
mm
값 입력 LSTELO
mm
cm
inch
ft
확인
INFO
Infotext
정보
Infotext
D1
27.0
27.0
mm
EE
G1/8
G1/8
D2
Ø
10
10
mm
L1
141.5
141.5
mm
XC
104
104
mm
L2
69.5
69.5
mm
AM
22
22
mm
L3
20
20
mm
L4
8.0
8.0
mm
L5
22
22
mm
L
12
12
mm
WF
28
28
mm
L6
16
16
mm
L7
50
50
mm
KV
32
32
mm
SW
9
9
D
27.0
27.0
mm
D3
27
27
mm
HUBA
Corsa di Ammortizzo anteriore
-
-
HUBP
Corsa di Ammortizzo posteriore
-
-
NBX
Codifica
23N2A25A
23N2A25A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청