31M1A032A005
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Compact magnetic cylinders Series 31
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_compatti/cilindri_compatti_magnetici_serie_31/cilindri_compatti_magnetici_serie_31_asmtab.prj},{NB=31M1A032A005 (N00)},{SERIE=31},{PHY=32},{D=12},{D1=5.5},{NDMD2=6},{KDMAD2=4.773},{KDMID2=4.917},{NDMD3=6},{KDMD3=4.917},{D4=5},{NDMD5=5},{KDMD5=4.134},{D8=6},{D9=6},{D10=17},{NDME1=9.728},{KDME1=8.566},{F=8.0},{F1=36.5},{H=44.5},{H1=50.5},{H2=21.5},{H3X1=72.5},{H3X2=56.5},{H3X3=60.5},{H4X2=72.5},{H4X3=56.5},{NDMK1=10},{KDMK1=8.464},{L=50},{L1=32},{L2=52.0},{L3=20},{L4=19.8},{T=12},{T1=22},{T2=4},{SW1=10},{HUBX4=1},{VERSION1X=1,'M=Filetto stelo maschio',2,'F=Filetto stelo femmina',3,'R=antirotazione con flangia solo doppio effetto'},{VERSION2X=1,'M=Filetto stelo maschio',2,'F=Filetto stelo femmina'},{VERSION=M},{FUNZ=1},{HUBT=N},{HUB=5},{ES= },{HUB1=0},{LSTELO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Cilindri compatti magnetici Serie 31
Stückliste
31M1A032A005
SERIE
Serie
31
VERSION
Version
M=Filetto stelo maschio
F=Filetto stelo femmina
R=antirotazione con flangia solo doppio effetto
M=Filetto stelo maschio
F=Filetto stelo femmina
R=antirotazione con flangia solo doppio effetto
FUNZ
Operation
1=semplice effetto molla anteriore
2=doppio effetto
3=doppio effetto stelo passante
4=semplice effetto molla posteriore
7= semplice effetto , stelo passante
1=semplice effetto molla anteriore
2=doppio effetto
3=doppio effetto stelo passante
4=semplice effetto molla posteriore
7= semplice effetto , stelo passante
PHY
Ø cil.
32
32
mm
HUBT
Stroke
standard
variable
standard
variable
HUB
Stroke Cylinder
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
mm
ES
Rod seals material
-
V=guarnizione stelo in viton
-
V=guarnizione stelo in viton
HUB1
Rod extraction
mm
값 입력 HUB1
Rod extraction
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
Materials
A = stelo inox AISI 303 rullato - profilo AL
TYP
Construction
A = standard
LSTELO
mm
값 입력 LSTELO
mm
cm
inch
ft
확인
INFO
Infotext
Infotext
D
Ø
12
12
mm
D1
Ø
5.5
5.5
mm
D2
M6
M6
D3
M6
M6
D4
Ø H9
5
5
mm
D5
M5
M5
D8
Ø H9
6
6
mm
D9
6
6
mm
D10
17
17
mm
E1
G1\8
G1\8
F
8.0
8.0
mm
F1
36.5
36.5
mm
H
44.5
44.5
mm
H1
50.5
50.5
mm
H2
21.5
21.5
mm
K1
M10x1,25
M10x1,25
L
50
50
mm
L1
32
32
mm
L2
52.0
52.0
mm
L3
20
20
mm
L4
19.8
19.8
mm
T
12
12
mm
T1
22
22
mm
T2
4
mm
SW1
10
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청