27M2A32A0010
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Non standard cylinders
cilindri_magnetici_serie_27
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_non_a_norma/cilindri_magnetici_serie_27/cilindri_serie_27_asmtab.prj},{NB=27M2A32A0010(N0)},{SERIE=27},{PHY=32},{AM=22},{B=22},{BF=15},{BENDM=22.000},{BEKDM=20.160},{CD=8},{D=33.5},{EENDM=9.728},{EEKDM=8.566},{EW=16},{G=17.5},{G1=5.5},{KKNDM=10.000},{KKKDM=8.466},{L=7},{MM=12},{L5=15},{L6=20},{PL=9},{SW=10},{VD=3},{WF=23.0},{XC=93.0},{XC1=74.0},{XC2=86.0},{SW1=30},{BG=0},{BG1=0.0},{FBNDM=0.000},{FBKDM=0.000},{RTNDM=0.000},{RTKDM=0.000},{RT1=0},{TC=0},{TF=0.0},{VER=1},{IDNR=},{VERSIONX='M','M = testata posteriore con ancoraggio a cerniera','T','T = testata posteriore con connessione assiale','U','U = testata posteriore con connessione radiale'},{FUNZ=2 = doppio effetto},{MAT=A = stelo INOX},{TYP=A = standard},{VERSION=M},{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{LSTELO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Cilindri tondi Serie 27
Stückliste
27M2A32A0010
IDNR
Identnummer
PHY
Ø
32
32
mm
VERSION
Version
M = rear end block upper round part
T = rear end block rear round part
U = rear end block upper round part
M = rear end block upper round part
T = rear end block rear round part
U = rear end block upper round part
FUNZ
Operation
2 = double - acting
MAT
Materials
A = rolled stainless steel
TYP
Construction
A = standard
HUBT
Stroke
standard
variable
standard
variable
HUB
Stroke Cylinder
10
25
40
50
80
100
125
160
200
250
300
320
400
500
10
25
40
50
80
100
125
160
200
250
300
320
400
500
mm
HUB1
Jutting parts rod
LSTELO
mm
값 입력 LSTELO
mm
cm
inch
ft
확인
INFO
Infotext
정보
Infotext
AM
22
22
mm
B
Ø -0.1
22
22
mm
BF
15
15
mm
BE
M22x1.5
M22x1.5
CD
Ø H9
8
8
mm
D
Ø
33.5
33.5
mm
EE
G1/8
G1/8
EW
-0.1
16
16
mm
G
17.5
17.5
mm
G1
5.5
5.5
mm
KK
M10x1.25
M10x1.25
L
7
7
mm
MM
Ø h9
12
12
mm
L5
15
15
mm
L6
20
20
mm
PL
9
9
mm
SW
10
10
mm
VD
3
3
mm
WF
23.0
23.0
mm
XC
93.0
93.0
mm
XC1
74.0
74.0
mm
XC2
86.0
86.0
mm
SW1
30
30
mm
BG
0
0
mm
BG1
0.0
0.0
mm
FB
0
0
RT
0
0
RT1
Ø
0
0
mm
TC
0
0
mm
TF
0.0
0.0
mm
NBX
Coding
27M2A32A
27M2A32A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청