ARP-012-1AA-F0705-AEX
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Rotating cylinders
Rotary cylinders Series ARP
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_rotanti/attuatori_rotanti_serie_arp/arp-001-150.prj},{NB=ARP-012-1AA-F0705-AEX(2)},{A=194.0},{B=118.500},{C=121.0},{D=67.0},{E=43.000},{G=107},{H=49},{J=12},{K=55},{L=29.5},{M=17},{N=20},{Q=10.0},{R=8},{S=5},{T=80},{U=3.000},{V=45.0},{W=20},{X=20},{Y=6.0},{Z=11.5},{BB=0.000},{CC=6.000},{EE=19.000},{D3=70},{P01=6.000},{L01=20},{H2=14},{X1=6.0},{Y01=35.300},{Y101=35.300},{I01=12.000},{R1=79.000},{D1=25.375},{D02=11.500},{D301=173.800},{D004=32.500},{D5=0.000},{D6=56.500},{D7=62.000},{D8=32.500},{D9=8.000},{D10=8.000},{DIA1=95.000},{DIA2=12.000},{DIA3=13.000},{DIA4=24.000},{INT1=86.700},{INT2=67.720},{INT4=24.750},{CH1=6.000},{F1=6.000},{F2=8.000},{SERIE=ARP},{TAGLIA=012=coppia 120 Nm},{AZIONAMENTO=1A},{ROTAZIONE=A},{MATERIALI=A},{TYPE=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
ARP SERIES (001-150)
Stückliste
ARP-012-1AA-F0705-AEX
SERIE
Series
ARP
TAGLIA
Size
012 = torque force 120 Nm
012 = torque force 120 Nm
AZIONAMENTO
Operation
1A = single-acting, minimum pressure of 4 bar
1B = single-acting, minimum pressure of 5 bar
1C = single-acting, minimum pressure of 5,5 bar
1D = single-acting, minimum pressure of 6 bar
2A = double-acting
1A = single-acting, minimum pressure of 4 bar
1B = single-acting, minimum pressure of 5 bar
1C = single-acting, minimum pressure of 5,5 bar
1D = single-acting, minimum pressure of 6 bar
2A = double-acting
ROTAZIONE
Rotation angle
A = 90°
B = 0
A = 90°
B = 0
INTERFACCIA
Interface for flange (iso 5211)
F0705
F0705
MATERIALI
Materials
A = standard anodized
C = CNI Kanigen type nickel-plating
W = tutte le guarnizioni in FKM (130°C)
A = standard anodized
C = CNI Kanigen type nickel-plating
W = tutte le guarnizioni in FKM (130°C)
ISO
F07-F05
F07-F05
A
194.0
194.0
mm
B
118.500
118.500
mm
C
121.0
121.0
mm
D
67.0
67.0
mm
E
43.000
43.000
mm
F
8
8
mm
G
107
107
mm
H
49
49
mm
I
G1/4
G1/4
J
12
12
mm
K
ØK
55
55
mm
L
29.5
29.5
M
17
17
mm
N
20
20
mm
P
M6
M6
mm
Q
10.0
10.0
mm
R
8
mm
S
5
5
mm
T
80
80
mm
U
3.000
3.000
V
ØV
45.0
45.0
mm
W
ØW
20
20
mm
X
20
20
mm
Y
6.0
6.0
mm
Z
11.5
11.5
mm
BB
0.000
0.000
mm
CC
6.000
6.000
mm
EE
19.000
19.000
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청