Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Regolatori manifold
Stückliste
MX2-1/2-M00
IDNR
Codice identificazione
MOD
Mod.
MANOMETRO
Manometro
DIREZFLUS
Direzione di flusso
mm
A
G 1/2
B
0-12 bar mm
C
70.0 mm
D
45 mm
E
Ø4 mm
F
M47x1.5 mm
G
67.7 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
N
166.0 mm
P
78.0 mm
Q
5 mm
R
88.0 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
U
0÷15 mm
PESO
Peso
0.6 kg
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
INFO
Information
Testo di informazioni
mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir