Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Регуляторы батарейной сборки. Серия MX
Stückliste
MX2-1/2-M00
IDNR
номер
MOD
Мод.
MANOMETRO
МАНОМЕТР
DIREZFLUS
Flow direction
mm
A
G 1/2
B
0-12 bar mm
C
70.0 mm
D
45 mm
E
Ø4 mm
F
M47x1.5 mm
G
67.7 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
N
166.0 mm
P
78.0 mm
Q
5 mm
R
88.0 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
U
0÷15 mm
PESO
Weight
0.6 kg
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
INFO
Информация
информация
mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели