Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
MX系列多路减压器
Stückliste
MX2-1/2-M00
IDNR
编号
MOD
MANOMETRO
MX 型压力表
DIREZFLUS
Flow direction
mm
A
G 1/2
B
0-12 bar mm
C
70.0 mm
D
45 mm
E
Ø4 mm
F
M47x1.5 mm
G
67.7 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
N
166.0 mm
P
78.0 mm
Q
5 mm
R
88.0 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
U
0÷15 mm
PESO
质量
0.6 kg
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
INFO
信息
注释
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型