Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Serie PM 681.. - Druckschalter mit Anzeige des eingestellten Wertes
Stückliste
PM681-1
IDNR
Identnummer
MOD
mm
L
mm
MAXTENSCOMMUT
Max. Schalt-Spannung
48 V
MAXCORRCOMMUT
Max. Strom-Stärke
0,5 A
MAXPOTCOMMUT
Max. Schalt-Leistung
10 W
MAXTEMPERFLUID
Max. Mediums-Temperatur
60° C
PRESSMAX
20 bar
CAMPODIREGOLAZ
Einstell-Bereich
1÷6 bar
PESO
Gewicht
95 g
INFO
Infotext
Information
Infotext