Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Pressostat réglable avec échelle de visualisation Série PM681
Stückliste
PM681-1
IDNR
Référence
MOD
mm
L
mm
MAXTENSCOMMUT
Tension max. commutation
48 V
MAXCORRCOMMUT
Courant max. commutation
0,5 A
MAXPOTCOMMUT
P max de commutation
10 W
MAXTEMPERFLUID
Temp. max du fluide
60° C
PRESSMAX
20 bar
CAMPODIREGOLAZ
Pression de service
1÷6 bar
PESO
Poids
95 g
INFO
informations
Information
Infotext