Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Pressostati con scala di taratura visiva Serie PM681-..
Stückliste
PM681-1
IDNR
Codice di identificazione
MOD
mm
L
mm
MAXTENSCOMMUT
Max tens. commutab.
48 V
MAXCORRCOMMUT
Max corr. commutab.
0,5 A
MAXPOTCOMMUT
Max pot. commutab.
10 W
MAXTEMPERFLUID
Max temperat. fluido
60° C
PRESSMAX
20 bar
CAMPODIREGOLAZ
Campo di regolazione
1÷6 bar
PESO
Peso
95 g
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni