Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series PM681-... - pressure switches with setting visual scale
Stückliste
PM681-1
IDNR
Ident number
MOD
mm
L
mm
MAXTENSCOMMUT
Max switch voltage
48 V
MAXCORRCOMMUT
Max switch current
0,5 A
MAXPOTCOMMUT
Max switch capacity
10 W
MAXTEMPERFLUID
Max fluid temperature
60° C
PRESSMAX
20 bar
CAMPODIREGOLAZ
Setting range
1÷6 bar
PESO
Weight
95 g
INFO
Infotext
情報
Infotext
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)