Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Microregler Serie T
Stückliste
T108-R71
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
INFO
Infotext
Information
Infotext
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
A
77 mm
B
35 mm
C
42 mm
F
9.5 mm
G
25.5 mm
I
28 mm
L
M30x1.5
M
46 mm
N
41 mm
R
3 mm
S
mm
Wert eingeben für S
mm
cm
inch
ft
U