Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
T系列小型减压器
Stückliste
T108-R71
IDNR
编号
MOD
INFO
注释
信息
注释
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
A
77 mm
B
35 mm
C
42 mm
F
9.5 mm
G
25.5 mm
I
28 mm
L
M30x1.5
M
46 mm
N
41 mm
R
3 mm
S
mm
输入参数值: S
mm
cm
inch
ft
U
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型