Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Filtros coalescentes Serie M
Stückliste
MD1-FC000
SERIE
Serie
MD mm
DINENSIONE
Dimensione
mm
FC
Filtro coalescente (separador de aceite)
ELFILTRANTE
elemento de filtro
mm
SCARCOND
Tipo di scaricatore condensa
VISORE
Visore di intasamento
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
AC01A
Accessori A
DDF
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Información
infotext