MD1-FC000
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Modular FRL Units Series MD
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/serie_md/filtri_serie_md_coalescenza.prj},{NB=MD1-FC0002BODY},{SERIE=MD},{DINENSIONE=1},{FC=FC},{ELFILTRANTE=0},{SCARCOND=0},{VISORE=0},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{AC01A=},{DDF=2},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{E=42},{G=G1/8},{I=43},{L=Ø4},{M=90.0},{O=107.7},{S=133.2},{T=34.6},{V=9.0},{PESO=0.2},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series MD coalescing filters
Stückliste
MD1-FC000
SERIE
Serie
MD
mm
DINENSIONE
Dimensione
1 = 42 mm
1 = 42 mm
mm
FC
Coalescing filter (oil separator)
FC = coalescing filters
FC = coalescing filters
ELFILTRANTE
Filter element
0 = 25 μm
1=5μm
0 = 25 μm
1=5μm
mm
SCARCOND
Tipo di scaricatore condensa
0 = semiautomatico-manuale
5 =with depression, protected
8 = senza scaricatore con attacco G1/8
0 = semiautomatico-manuale
5 =with depression, protected
8 = senza scaricatore con attacco G1/8
VISORE
Visore di intasamento
0 = non presente
1=presente
0 = non presente
1=presente
TDC
Tipo di connessione
-
GAS
NPTF
-
GAS
NPTF
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
AC01A
Accessori A
-
A01 = M43-P4
A02 = M43-P6
A03 = M43-P10
A04 = M43-P12
A08 = PG010-PB-1/8
A05 = SWCN-P10-P3-2 + S2500 1/8
A06 = SWCN-P10-P4-2 + S2500 1/8
A07 = SWCN-S10-S4-M + S2500 1/8
-
A01 = M43-P4
A02 = M43-P6
A03 = M43-P10
A04 = M43-P12
A08 = PG010-PB-1/8
A05 = SWCN-P10-P3-2 + S2500 1/8
A06 = SWCN-P10-P4-2 + S2500 1/8
A07 = SWCN-S10-S4-M + S2500 1/8
DDF
From left to right
From right to left
From left to right
From right to left
A
-
B
G 1/8
mm
C
42.0
mm
E
42
mm
G
G1/8
mm
H
26.2
I
43
mm
L
Ø4
mm
M
90.0
mm
N
159.4
mm
O
107.7
mm
P
22.7
mm
R
51.7
mm
S
133.2
mm
T
34.6
mm
V
9.0
mm
PESO
Peso
0.2
kg
INFO
정보
infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청