Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Módulos de derivación Serie MD
Stückliste
MD1-B00
SERIE
Serie
MD mm
DINENSIONE
Dimensione
mm
BLOCCODERIV
Blocco derivazione
TIPOCOSTRUZ
Tipo de construcción
mm
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
Attout
AC01A
Accessori A
DDF
Direzione del flusso
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
D
28.5 mm
E
42 mm
F
G1/8 mm
G
G1/8 mm
H
26.2 mm
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9,5 mm
N
61.2 mm
O
2.5 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Información
infotext